Sensore di pressione della cavità per bassa pressione (frontale ø 9 mm, lunghezza cavo 2 m) / 6161AA2

6161AA2
18013829
- Sensore di pressione della cavità per processi RTM a bassa pressione
- Lunghezza del cavo coassiale = 2 m
- Campo di misura: 0 ... 200 bar
- Per i processi RTM
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 barQuesto Sensore di pressione della cavità è ideale per i processi RTM.
Caricamento in corso
Caricamento in corso