Piastra di forza 3D con uscita digitale (campo di misura Fz -10 ... 20 kN), 900x600x100 mm / 9667AA0906

9667AA0906
18044989
- Dimensioni della piastra di forza: LxLxH (mm) 900x600x100
- Campo di misura Fz: -10 ... 20 kN
- Frequenza naturale: 750 Hz (Fx, Fy), 520 Hz (Fz)
- Grado di protezione: IP65
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso