Dinamometri rotanti per misura forze di taglio senza fili, Fz max. 20 kN, Mz max. 100 Nm / 9170B

9170B
Questi Dinamometri multicomponente rotanti senza fili vengono applicati per misurare le forze Fx, Fy, Fz e la coppia Mz su un utensile da taglio rotante.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Misura della forza di taglio senza fili sull'utensile rotante
- Misura a 4 componenti: Fx, Fy, Fz e Mz
- Velocità fino a 16000 min-1
- Possibilità di alimentazione interna del fluido da taglio
- Disponibile per interfacce mandrino macchina convenzionali
- Portautensili con morsetti ER
- Elevata qualità di run-out e bilanciamento
Il sistema di misura completo comprende un portautensili sensoriale (Dinamometro della forza di taglio rotante) che può essere montato direttamente sul mandrino della macchina e una scatola di comunicazione che riceve in modalità wireless i dati dal portautensili. Il tipo di mandrino della macchina utensile determina la versione del rotore necessaria. Il sensore piezoelettrico a 4 componenti, i quattro Amplificatori di carica e l'Elettronica digitale di trasmissione sono integrati nel portautensili. Misura le forze radiali Fx e Fy, la forza assiale Fz e la coppia Mz. Per ottenere la massima qualità di misura, ogni canale dispone di quattro campi di misura per adattare l'impostazione della misura durante le operazioni di finitura o di sgrossatura. A tal fine, il ricevitore dispone di una connessione Ethernet. L'impostazione dei parametri e il trasferimento dei dati a un PC possono essere effettuati attraverso la stessa connessione. Inoltre, il sistema dispone di un ingresso remoto per avviare e arrestare le misure. Per collegare il sistema agli ingressi analogici dei controllori delle macchine, il box dispone di uscite analogiche a 10 V. Ciò consente un'ampia gamma di configurazioni, dal laboratorio all'integrazione completamente automatizzata della macchina. Il software è l'applicazione PTS (Piezo Tool System). Questo software consente la registrazione e l'analisi sistematica dei dati. I modelli di analisi regolabili consentono di visualizzare e valutare facilmente e rapidamente grandi quantità di dati di misura in analisi batch.
Caricamento in corso
Caricamento in corso