Sensori di alta pressione per misure di pallini, a tenuta di spalla, per eventi ad alta velocità fino a 1500 bar (21700 psi) / 6239A

6239A
Questi sensori di pressione piezoelettrici sono utilizzati per la misurazione di pressioni elevate ad alta velocità. Il design è ideale per la misurazione dei pallini in configurazione tangenziale. Il sensore è specificamente testato e accettato dalla SAAMI.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campo di misura: 1500 bar (21700 psi)
- Eccellente linearità (≤0,5%)
- Ideale per la misurazione dei pallini
- Opzioni di filettatura di montaggio: 3/8-24 UNF o M10x1
Il design robusto e i robusti elementi di rilevamento in cristallo garantiscono una lunga durata di questi sensori di alta pressione anche in condizioni operative difficili. L'elemento sensibile è realizzato in cristallo KI85, un materiale proprietario di Kistler che offre una sensibilità significativamente superiore rispetto a un elemento in quarzo delle stesse dimensioni. Grazie all'eccellente linearità di questo sensore, può essere utilizzato per effettuare misure molto accurate di pressioni molto piccole. Lo speciale design del diaframma consente di ottenere valori di pressione uguali nella misura tangenziale e nella misura di pressione convenzionale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso