Cella di carico ad alta impedenza con uscita di carica, 22000 N / 9212M

9212M
I sensori di forza tipo 9212 sono celle di carico che misurano eventi quasi statici e dinamici in un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alta impedenza, modalità di carica
- Il robusto elemento di rilevamento della forza al quarzo garantisce una stabilità a lungo termine
- Ampi campi di misura per la compressione e la tensione
- Risposta quasi statica
La cella di carico al quarzo 9212M offre una sensibilità e una soglia eccezionali, pur mantenendo la capacità di misurare eventi dinamici rapidi e di eseguire misure a breve termine (quasi statiche). Questo sensore piezoelettrico è in grado di misurare forze di compressione da meno di 1 lb di forza a 5000 lbf, con forze di tensione fino a 500 lbf. Le forze incrementali minime possono essere misurate a qualsiasi livello in questi intervalli grazie all'eliminazione della componente statica o della tara. La cella di carico presenta un'elevata rigidità ed è in grado di sopportare sovraccarichi di compressione del 20%.
Caricamento in corso
Caricamento in corso