Resina tricomponente per l'installazione del sensore Lineas WIM / 1000A1

1000A1
La resina tricomponente per l'installazione del sensore Lineas WIM del Tipo 1000A1 è una composizione di resina epossidica a 3 componenti, colabile, appositamente sviluppata per la posa dei sensori Lineas WIM nelle pavimentazioni stradali a base di materiali bituminosi, asfalto o calcestruzzo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Polimerizzazione rapida e senza ritiro
- Confezioni pronte all'uso per applicazioni in loco
- Ottima lavorabilità ed eccellenti proprietà di fluidità
- Buona adesione su calcestruzzo, metalli, asfalto e pietre
- Eccellenti proprietà meccaniche (resistenza alla trazione)
- Buona resistenza chimica
- Rapido aumento della forza
Il composto per la stuccatura del Tipo 1000A1 è stato appositamente sviluppato per stuccare rapidamente e in modo sicuro i sensori Lineas WIM nella strada in condizioni climatiche normali o calde. Si tratta di una composizione di resina epossidica a 3 componenti con una buona lavorabilità e un rapido tempo di indurimento. Il tipo 1000A1 viene fornito in un secchio completo contenente una tanica di plastica di resina epossidica e un barattolo di indurente epossidico.
Caricamento in corso
Caricamento in corso