Barriera luminosa a forcella, luce rossa, larghezza della forcella da 10 a 40 mm, connettore M8 a 3 poli / PSV

PSV
Si tratta di Barriera luminosa a forcella con fascio di luce visibile, elettronica integrata, alta risoluzione e frequenza di commutazione.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: 4 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Precisione di ripetizione: <0,02 mm
- Tensione di esercizio: 12 ... 30 VCC
- Lunghezza d'onda: 650 nm, luce rossa
- Connessione: Spina M8, 3 poli
Barriera luminosa a forcella con elettronica integrata. Trasmettitore, ricevitore ed elettronica sono collocati in un robusto alloggiamento in alluminio a forma di forcella. Ciò consente un facile montaggio senza dover effettuare lunghi allineamenti e un semplice collegamento elettrico tramite un connettore M8 a 3 pin. L'uso della luce rossa visibile (LED) rende il sensore molto facile da allineare con gli oggetti da rilevare. La funzione di commutazione (NO/NC) può essere impostata tramite il commutatore. Grazie all'elevata risoluzione e ripetibilità, è possibile un controllo preciso della posizione anche con sequenze di movimento veloci, ad esempio nel controllo dell'avanzamento e della posizione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso