Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 5 a 20 mm, spina S2 a 7 poli, elettronica esterna / PM/S2

PM/S2
Queste compatte Barriera luminosa a forcella sono dotate di un'elettronica separata.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Precisione di ripetizione: <0,01 mm
- Lunghezza del cavo: 400 mm
- Connessione: Connettore S2, 7 poli
Barriera luminosa a forcella a innesto per il collegamento all'elettronica separata S2. Trasmettitore e ricevitore si trovano in un alloggiamento in alluminio a forma di forcella, compatto e allo stesso tempo robusto. Ciò consente un facile montaggio senza dover ricorrere a lunghe operazioni di allineamento. Il collegamento all'elettronica avviene tramite il sistema di connettori standardizzati S2 Miniatura. Il Trasmettitore di luce infrarossa (IR) è ideale per l'uso in ambienti sporchi. Se utilizzato con l'elettronica a luce alternata a doppio livello S2-W-x-P2, la riserva funzionale può essere raddoppiata in condizioni operative altamente oleose (livello di amplificazione II). Con l'elettronica a impulsi dinamici S2-D-x-P, è possibile rilevare gli oggetti più piccoli con un diametro di 0,1 mm.
Caricamento in corso
Caricamento in corso