Kit dinamometrico per piastre di forza personalizzate, set di quattro celle di carico triassiali (Fz max fino a 60 kN / 13,5 klbf) / 9366C-Set

9366C-Set
Caratteristiche/vantaggi principali
- Per piastre di forza multicomponente personalizzate
- Facile montaggio del dinamometro
- Preciso e affidabile grazie alle celle di carico piezoelettriche
- Non è necessaria alcuna ricalibrazione
Le celle di carico triassiali sono montate tra due flange sotto precarico. Il dinamometro assemblato è in grado di misurare forze di compressione e di trazione in qualsiasi direzione. Una forza produce una carica elettrica proporzionale secondo il principio piezoelettrico. Il design semplice e resistente alle vibrazioni dei sensori di forza è molto rigido per garantire un'elevata frequenza naturale, necessaria per la misurazione di forze altamente dinamiche. Le uscite delle quattro celle di carico sono interconnesse nel box sommatore per consentire la misurazione delle tre forze ortogonali Fx, Fy e Fz e l'acquisizione di forza e coppia a 6 componenti (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). I quattro sensori sono montati con isolamento a terra per escludere in larga misura i problemi di loop di massa. Il set antiruggine è protetto contro l'ingresso di spruzzi d'acqua e refrigerante. Insieme al cavo di collegamento tipo 1687B/1677A, soddisfa i requisiti di penetrazione IP67. Le celle di carico piezoelettriche multicomponente misurano in modo semplice, diretto e molto preciso.
I quattro Sensori di forza multicomponenti sono stati appositamente selezionati per corrispondere al loro comportamento di misura e sono stati rettificati alla stessa altezza. Le celle di carico triassiali sono immediatamente pronte per la misurazione. Le dimensioni della piastra superiore possono essere scelte entro ampi limiti.