Sensori di pressione in cilindro per motori di grande cilindrata (M10, 0 ... 350 bar, uscita di carica) / 6019A

6019A
I Sensori di pressione in cilindro Tipo 6019A forniscono misure di alta precisione alla valvola di controllo dei motori a bassa e media velocità, fornendo una qualità del segnale molto stabile in tutto l'intervallo di temperatura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensibilità molto stabile in tutto l'intervallo di temperatura
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
- Intervallo di temperatura fino a 400°C per misure di breve durata (<20 min)
- Con uscita di carica
- Disponibile con calibrazioni del campo di pressione parziale
I sensori piezoelettrici di pressione in cilindro tipo 6019A utilizzano un cristallo PiezoStar che garantisce una deviazione della sensibilità termica molto bassa e un'eccellente linearità. Il basso errore di shock termico e la sensibilità stabile in tutto l'intervallo di temperatura consentono di misurare la pressione del cilindro con elevata precisione anche in condizioni di carico instabili. Il sensore e il connettore sono collegati da un cavo robusto e resistente alle temperature.
Caricamento in corso
Caricamento in corso