Contatti per stampi a iniezione, a 1 o 4 canali / 171xC

171xC
Contatti per sensori a filo singolo in stampi con inserti o moduli intercambiabili.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sostituzione dell'inserto dello stampo senza smontare il sensore
- Per i sensori a filo singolo Kistler
- Temperatura di esercizio: 0 ... 200 °C
- Sigillato contro la penetrazione dell'acqua
- Previene i danni ai cavi durante il servizio di stampaggio
- 1-4 Canali
Il sistema a filo singolo tipo 1712C0 è costituito da due elementi che consentono di collegare qualsiasi sensore a filo singolo Kistler tra un inserto dello stampo e il suo telaio o la piastra dello stampo. Nell'elemento positivo Tipo 1712C1 viene utilizzato un contatto a molla, mentre l'elemento negativo Tipo 1712C2 non è guidato per consentire uno spostamento assiale. L'elemento di contatto a quattro canali tipo 1714C0 consente di collegare fino a quattro sensori contemporaneamente. I due elementi di contatto sono tuttavia guidati per garantire un trasferimento di carica affidabile. I cavi a filo singolo hanno contatti crimpati e possono essere rimossi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso