Prodotti
Back
Sensori
Back
Sensori di forza
Sensori di pressione
Estensimetri
Accelerometri
Sensori di coppia
Sensori ottici
Altri sensori
Connettività e accessori
Back
Cavi
Accessori
Condizionamento del segnale
Back
Amplificatori di carica
Condizionatori IEPE
Altri prodotti elettronici
Sistemi di misura e acquisizione dati
Back
maXYmos - Sistema di monitoraggio dei processi XY
Giunzione NC - Sistema di giunzione elettromeccanica
INSPECT - Sistemi di ispezione dei processi di fissaggio
Sistema di misura per crash test
ComoNeo y ComoScout - Sistema di monitoraggio e controllo dei processi
KiDAQ - Sistema di acquisizione dati
KiBox2 - Sistema di analisi del gruppo propulsore
Systemas RoaDyn
KiTraffic - Sistema di pesatura in movimento
Altri sistemi di misura
Software
Settori e applicazioni
Back
Settori
Back
Sviluppo e test automotive
Produzione automobilistica
Settore aerospaziale
Ingegneria dei trasporti e del traffico
Settore marittimo
Tecnologie mediche
Semiconduttori, componenti elettrici ed elettronici
Energia e infrastrutture
Biomeccanica e scienze biologiche
Applicazioni
Back
Assemblaggio e collaudo
Monitoraggio e controllo per stampaggio a iniezione
Prove sui motori elettrici per l’R&D
Test del veicolo
Sicurezza veicolo
Tecnologia di fissaggio
Tecnologia di misura per applicazioni di lavorazione
Rilevazione automatica delle infrazioni con i sistemi WIM
Colloaudo e monitoraggio dei motori a razzo
Monitoraggio dei motori di grandi dimensioni
Assemblaggio modulare e sistemi di prova per automazione
Servizi e assistenza
Back
Lavora con noi
Back
Chi siamo
Back
Notizie
Storie di successo
Eventi e dimostrazioni
Sedi nel mondo
Standard e certificati
Internazionale | Italiano
/
Products
/
Sensori
/
Sensori di pressione
/
Cavity pressure sensors, direct measuring (ø1 mm, 2000 bar)
/
6183D
/
Cavity pressure sensor, direct measuring (ø1 mm, 2000 bar) / 6183D
Cavity pressure sensor, direct measuring (ø1 mm, 2000 bar) / 6183D
: 18037328
Ordering Key
Range of application
Range of application
up to 200°C
up to 200°C, front coated
up to 200°C, integrated cable
200°C, int. cable, front coat.
Sensitivity
Unisens®
Mounting
Mounting
Mounting nut
Spacer Sleeve
Conductive Spacer Sleeve 40mm
Conductive Spacer Sleeve 80mm
Cable Type
Cable Type
Sensor with Single-Wire Cable
Sensor with Coaxial Cable
Sensor without Cable
Connector
Connector
Fischer connector for coaxial
Mini Coax for coaxial cable
Connector 1839 for Single Wire
without Connector
Cable Version
0.2m Cable
0.4m Cable
0.6m Cable
0.8m Cable
1.0m Cable
1.2m Cable
1.5m Cable
5.0m Cable
Cable SP (0.10 - 5.00m)
Cable SP SW (0.04 - 1.50m)
Without Cable
:
-
:
-
: