Prodotti
Back
Sensori
Back
Sensori di forza
Sensori di pressione
Estensimetri
Accelerometri
Sensori di coppia
Sensori ottici
Altri sensori
Connettività e accessori
Back
Cavi
Accessori
Condizionamento del segnale
Back
Amplificatori di carica
Condizionatori IEPE
Altri prodotti elettronici
Sistemi di misura e acquisizione dati
Back
maXYmos - Sistema di monitoraggio dei processi XY
Giunzione NC - Sistema di giunzione elettromeccanica
INSPECT - Sistemi di ispezione dei processi di fissaggio
Sistema di misura per crash test
ComoNeo y ComoScout - Sistema di monitoraggio e controllo dei processi
KiDAQ - Sistema di acquisizione dati
KiBox2 - Sistema di analisi del gruppo propulsore
Systemas RoaDyn
KiTraffic - Sistema di pesatura in movimento
Altri sistemi di misura
Software
Settori e applicazioni
Back
Settori
Back
Sviluppo e test automotive
Produzione automobilistica
Settore aerospaziale
Ingegneria dei trasporti e del traffico
Settore marittimo
Tecnologie mediche
Semiconduttori, componenti elettrici ed elettronici
Energia e infrastrutture
Biomeccanica e scienze biologiche
Applicazioni
Back
Assemblaggio e collaudo
Monitoraggio e controllo per stampaggio a iniezione
Prove sui motori elettrici per l’R&D
Test del veicolo
Sicurezza veicolo
Tecnologia di fissaggio
Tecnologia di misura per applicazioni di lavorazione
Rilevazione automatica delle infrazioni con i sistemi WIM
Colloaudo e monitoraggio dei motori a razzo
Monitoraggio dei motori di grandi dimensioni
Assemblaggio modulare e sistemi di prova per automazione
Servizi e assistenza
Back
Lavora con noi
Back
Chi siamo
Back
Notizie
Storie di successo
Eventi e dimostrazioni
Sedi nel mondo
Standard e certificati
Internazionale | Italiano
/
Products
/
Connettività e accessori
/
Cavi
/
Single-wire connection cables for M3 cavity pressure sensors, 200°C
/
1900A17Zsp
/
Single-wire connection cable, M3 connector, length 0.04 to 5 m / 1900A17Zsp
Single-wire connection cable, M3 connector, length 0.04 to 5 m / 1900A17Zsp
: 18029118
Ordering Key
Cable length 0.04 - 5.00m
:
-
:
-
: