Internazionale | Italiano
Prodotti
Settori e applicazioni
Servizi e assistenza
Lavora con noi
Chi siamo
/
Products
/
Sensori
/
Sensori di forza
/
Rotating cutting force dynamometers (RCDs), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm
/
9170A
/
Rotating cutting force dynamometer (RCD), Fz max ±20 kN, Mz max ±150 Nm / 9170A
Rotating cutting force dynamometer (RCD), Fz max ±20 kN, Mz max ±150 Nm / 9170A
: 18019313
Ordering Key
Type of spindle adapter
HSK-A40
HSK-A50
HSK-A63
HSK-A80
HSK-E40
HSK-E50
HSK-E63
DIN 69871-AD-30
DIN 69871-AD 40
DIN 69871-AD 50
MAS 403 BT 30
MAS 403 BT 40
MAS 403 BT 50
ANSI B5,50-30
ANSI B5,50-40
ANSI B5,50-50
Capto C5
Capto C6
Toolholder (integrated)
Collet chuck ER(DIN6499-B32)
System configuration
System configuration
Rotor separate
Conditioner for 19" rack mount
Conditioner in desktop case
:
-
:
-
: