30 sept. 2025 
 Media release 
La technologie d'assemblage et de jonction à grande vitesse rencontre la mesure précise de la force
 Haute vitesse et précision : le système d'assemblage NCFQ 2166A utilise des entraînements linéaires LinMot et une technologie de mesure piézoélectrique.