Outil de finition de surface, M12x1 à étanchéité frontale / 1300A23

1300A23
18000256
- Outil pour la préparation optimale de la surface d'étanchéité pour les capteurs à soudure frontale M12
- Compatible avec les instructions de montage du Type 6213B et du Type 6217A
Sur demande
Sur demande
Les capteurs de soudure sont sensibles à la qualité de la surface de soudure. De plus, une qualité de surface élevée est nécessaire pour permettre une performance de scellement optimale. Le Type 1300A23 est spécialement conçu pour préparer et entretenir la surface d'étanchéité des capteurs à soudure frontale M12, tels que le Type 6213B et le Type 6217A.Les capteurs à soudure frontale sont sensibles à la qualité de la surface d'étanchéité.
Chargement
Chargement