Fourche optique, lumière rouge laser, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 30 mm, prise M8 3 pôles / PSL-10-30/W-3-P

Fourche optique, lumière rouge laser, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 30 mm, prise M8 3 pôles
PSL-10-30/W-3-P
18036983
  • Fourche optique avec une résolution de 0,2 mm
  • Largeur de la fourche : 10 mm, profondeur de la fourche : 30 mm
  • Fonction de commutation normalement ouverte / normalement fermée (NO/NC)
  • Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Fork depth
30 mm
Mechanical properties
Wavelength
650 nm, red light
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
30 mA
Circuit
Chopped light trigger
Load current
200 mA
Laser output power
<1 mW, laser class 2
Dynamical properties
Frequency
4 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Applications
Feed control, Position control
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Dimensions and materials
Light beam diameter
0.2 mm
Chargement
Chargement
Chargement