Fourche optique, S2 7 broches, buse de nettoyage, infrarouge, fourche l 20 mm d 40 mm, résolution >0,4 mm, électronique externe / PS-20-40/R/S2

Fourche optique, S2 7 broches, buse de nettoyage, infrarouge, fourche l 20 mm d 40 mm, résolution >0,4 mm, électronique externe
PS-20-40/R/S2
18037040
  • Fourche optique avec buse de nettoyage
  • Largeur de la fourche : 20 mm, profondeur de la fourche : 40 mm
  • Résolution avec amplificateur à lumière alternée : >0,4 mm
  • Résolution avec amplificateur d'impulsion : 0,1 mm
 
 
Measuring ranges
Fork width
20 mm
Fork depth
40 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.01 mm
Electrical properties
Output signal type
Industrial amplifier
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Applications
Feed control, Position control
Interfaces
Connector type
7-pole S2 connector