Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 30 mm, connecteur S2 7 broches, électronique externe, avec buse de nettoyage / PS-10-30/R/S2

Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 30 mm, connecteur S2 7 broches, électronique externe, avec buse de nettoyage
PS-10-30/R/S2
18037035
  • Fourche optique avec buse de nettoyage
  • Largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 30 mm
  • Résolution >0,3 mm avec amplificateur à lumière alternée
  • Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Fork depth
30 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.01 mm
Electrical properties
Output signal type
Industrial amplifier
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Applications
Feed control, Position control
Interfaces
Connector type
7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement