Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 15 mm, connecteur S2 7 broches, électronique externe, avec buse de nettoyage / PS-10-15/R/S2

PS-10-15/R/S2
18037034
- Fourche optique avec buse de nettoyage
- Largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 15 mm
- Résolution >0,3 mm avec amplificateur à lumière alternée
- Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
10 mmFork depth
15 mmChargement
Chargement
Chargement