Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 10 mm, connecteur S2 7 broches, électronique externe / PE-10-10/S2

PE-10-10/S2
18037019
- Fourche optique avec largeur de la fourche 10 mm, profondeur de fourche 10 mm
- Résolution >0,7 mm avec amplificateur à lumière alternée
- Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
- Connexion : fiche S2, 7 broches
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Fork width
10 mmFork depth
10 mmChargement
Chargement
Chargement