Extension pour capteurs de Jauge de contrainte, M16x0.75 12 pôles nég. à M16x0.75 12 pôles pos., longueur personnalisée / KSM020641SP

Extension pour capteurs de Jauge de contrainte, M16x0.75 12 pôles nég. à M16x0.75 12 pôles pos., longueur personnalisée
KSM020641SP
18008595
  • Permet l'extension de la distance entre un couplemètre et un amplificateur
  • Résistant à l'huile
  • Bonnes performances CEM
  • Très flexible
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.7 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Chemical compatibility
Oil resistant
Operating temperature range
-40 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Configurable cable length
0.1 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
M16x0.75 12-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PUR, shielded
Cable diameter
6.7 mm
Cable color
Black
Permet la connexion entre un couplemètre à 12 pôles et un amplificateur.
Chargement
Chargement