Câble de raccordement pour capteurs de couple à jauge de contrainte, M16x0.75 7 pôles nég. à D-Sub 9 pôles nég., longueur personnalisée / KSM214680SP

KSM214680SP
18008995
- Côté capteur : M16x0,75 7 pôles nég.
- Côté amplificateur : D-Sub 9 pôles nég.
- Longueur maximale du câble : 30 m
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5.9 mmConnexion entre un couplemètre et le port COM RS232 (interface PC)
Chargement
Chargement