Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. à BNC pos., vert, 5 m / 1631CS5

Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. à BNC pos., vert, 5 m
1631CS5
18046318
  • Matériau du câble : PFA
  • Protection IP : IP65 / IP40
  • Diamètre du câble : 2 mm
  • Longueur du câble : 5 m
Sur demande
Sur demande
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Low outgassing
Yes
Cryogenic applications [-195°C]
Yes
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Weight
66 g
Predefined cable length
5 m
Câble coaxial à faible dégazage pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, essais ou R&D).
Chargement
Chargement