Accéléromètre triaxial K-Shear, 500 g, profil bas, haute température, avec câble intégré / 8794A500M5

8794A500M5
18007083
- Accéléromètre avec sortie IEPE
- Plage de mesure : +500 g
- Conception à profil bas avec câble intégré
- Plage de température : -55 ... +165°C
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accéléromètre triaxial avec une plage de 500 g, une version haute température de fonctionnement et un câble intégral IP67
Chargement
Chargement