Accéléromètre à faible masse et polyvalent avec connecteur latéral, 50 g, montage adhésif, avec câble intégré / 8776B050ASP

Accéléromètre à faible masse et polyvalent avec connecteur latéral, 50 g, montage adhésif, avec câble intégré
8776B050ASP
18042490
  • Accéléromètre de cisaillement céramique avec sortie IEPE
  • Plage de mesure : +50 g
  • Connecteur latéral 10-32 pos. avec câble intégré IP68
  • Montage adhésif
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
50 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
100 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
100 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Accéléromètre d'une portée de 50 g, montage adhésif et câble intégral étanche IP68
Chargement
Chargement