Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int à KIAG 10-32 pos. int / 1983AC

1983AC
Câbles coaxiaux 1983AC pour les capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs de force-couple).
Principales caractéristiques / avantages
- Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge avec une qualité optimale
- Durabilité dans les environnements difficiles
- Réduction du bruit induit par les mouvements
- Connexions solides et sûres combinées à une résistance à la corrosion
- Degré de protection EN 60529 : IP68
Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int. à KIAG 10-32 pos. int. Câbles coaxiaux pour capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs force-couple à 1 composante).
Chargement
Chargement