La protection du secteur de l'énergie et des infrastructures est cruciale pour un avenir sûr et durable : divers facteurs internes et externes peuvent être à l'origine d'une usure ou d'un dysfonctionnement. La disponibilité permanente, la durabilité et l'efficacité des sources d'énergie (renouvelables), des réseaux électriques et des structures civiles requièrent une technologie de mesure qui permet de surveiller l'état des structures grâce à des données précises.
Kistler est votre partenaire compétent et vous soutient avec un large portefeuille de technologies de mesure et un savoir-faire spécifique pour différentes applications. Nos solutions jouent un rôle dans les simulations environnementales en laboratoire ainsi que dans la surveillance continue des installations et des structures. Par exemple, la surveillance de l'état des structures (SHM) comprend la détection de microfissures ou de fuites, la surveillance continue de bâtiments historiques ou l'analyse du comportement structurel des pales de turbines.
Des solutions de maintenance conditionnelle sur mesure pour le secteur mondial de l'énergie et des infrastructures
Dans le secteur de l'énergie hydroélectrique, Kistler fournit des capteurs pour la détection de la cavitation et pour la surveillance des pulsations de pression et des coups de bélier. Les capteurs de cisaillement en céramique de Kistler sont utilisés pour l'analyse modale des pales d'éoliennes ; l'industrie pétrolière et gazière opte pour les capteurs Kistler pour détecter les fuites sur les conduites et les vannes, ainsi que pour les essais et la surveillance des débits. Pour les centrales nucléaires, Kistler propose des capteurs permettant de mesurer et d'analyser les vibrations induites par l'écoulement dans l'air et dans l'eau statique ou sous pression. Les exploitants de turbines à gaz font appel à la technologie à haute température de Kistler pour tester et surveiller le processus de combustion. Dans le secteur du génie civil, nos systèmes sont utilisés pour déterminer la santé structurelle des ponts et des bâtiments historiques, par exemple dans les régions sismiques.
Solution de pointe de Kistler pour la surveillance de la santé des structures (SHM) et la maintenance conditionnelle dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. Vous trouverez de plus amples informations dans les sections d'application ci-dessous ou vous pouvez contacter directement un expert commercial local.