Sensor de temperatura, Medición directa, sin conector (ø1 mm, 450°C, Tipo K, longitud de cable 5 m) / 6193BG1

6193BG1
18005952
- Sensor de temperatura (Rango de medición: 0 ... 450°C)
- Termopar tipo K
- Dimensiones de montaje compatibles con el sensor Kistler tipo 6183
- Cable integral de acero trenzado, aislado con seda de vidrio, para altas temperaturas, con conector Fischer.
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 450 °CSensor de temperatura Tipo 6193BG1 para la medición de la temperatura de contacto con un tiempo de reacción muy corto.
Carga
Carga