Sensor de temperatura, Medición directa (ø4 mm, 450°C, Tipo K, longitud de cable personalizada de 0,1 a 5 m) / 6192BSP

6192BSP
18005946
- Sensor de temperatura (Rango de medición: 0 ... 450°C)
- Termopar tipo K
- Dimensiones de montaje compatibles con los sensores Kistler de los tipos 6157 y 6177
- Cable integral de acero trenzado, aislado con seda de vidrio, para altas temperaturas, con conector Fischer.
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 450 °CSensor de temperatura Tipo 6192BSP para la medición de la temperatura de contacto con un tiempo de reacción muy corto.
Carga
Carga