Software testXpert para ensayos de uniones atornilladas / testXpert®-Software

El software testXpert de Kistler se ha diseñado específicamente para realizar ensayos documentados y conformes a la normativa de uniones atornilladas.
testXpert®-Software
20000168
  • Software Windows con pruebas que cumplen todas las normas conocidas para uniones atornilladas
  • Las secuencias y procedimientos de ensayo se especifican en función de la estructura de bloques
  • Los datos están convenientemente organizados y documentados
  • Amplio análisis gráfico de los perfiles de medición
Bajo pedido
Bajo pedido
Product type
Product type
Software
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing
El software testXpert es una plataforma fiable con un manejo sencillo e intuitivo y funcionalidades complejas que cubre toda la gama de ensayos para uniones atornilladas. Gracias a la estructura por bloques de las secuencias de ensayo, los usuarios pueden definir libremente las secuencias que necesiten según sus propias especificaciones y requisitos, ya sea para satisfacer los requisitos específicos del cliente o para cumplir las normas. Cada bloque individual puede configurarse libremente en lo que respecta al valor inicial, el valor de desconexión y la velocidad especificada. Incluso es posible seleccionar varios valores de desconexión, por ejemplo, para integrar funciones de seguridad. Si se utiliza el medidor de repetición integrado, es posible realizar varias operaciones de apriete y cancelar la prueba cuando se supera un valor de seguridad. El software no está vinculado a estructuras de programas de ensayo predeterminadas. Un asistente de entrada facilita la selección e introducción de todos los datos clave necesarios para la prueba. Entre ellos se incluyen la secuencia de la prueba, los datos de la rosca, las fórmulas de cálculo especificadas por diversas normas para los coeficientes de fricción y los diámetros de las superficies de apoyo, los sensores que se van a utilizar, los parámetros descriptivos y los resultados. Para ello, los datos de los sensores y las roscas se almacenan en un sistema de base de datos global con documentación trazable. Basándose en la secuencia de pruebas, el operario puede ver una visualización tabular de múltiples resultados de la memoria de datos de medición para cada bloque, y los resultados pueden evaluarse estadísticamente. Para evaluaciones complejas, como las que exigen determinadas normas, el software proporciona resultados predefinidos. Otra posibilidad es configurar resultados libremente programables según sus propias preferencias. Durante y después de la prueba, las curvas de medición se muestran en gráficos de libre configuración. Como opción adicional para evaluaciones avanzadas, se puede grabar y almacenar un vídeo durante el proceso de fijación. Posteriormente, se puede evaluar con el resto de los datos. Para generar informes de pruebas, todos los resultados, tablas, gráficos y parámetros definidos por el usuario pueden integrarse en cualquier formulario de informe de pruebas especificado por el cliente, con ayuda de un asistente. Estos datos pueden emitirse en forma de informe de prueba (por ejemplo, a través de la interfaz de exportación integrada) o transferirse automáticamente a plataformas de software de nivel superior.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio