Software STASA QC Optimize, optimización de parámetros de máquina para procesos de moldeo por inyección, suscripción de 12 meses / 2820B Config

Benefits of Stasa QC are reduced cycle time and rejection rate, quality documentation and more.
2820B Config
18048846
  • Optimización de los parámetros de la máquina, el tiempo de ciclo y la tasa de rechazo
  • Sistematización de la fase de preparación
  • Documentación del proceso de calidad y configuración
  • Mayor conocimiento de los procesos
Bajo pedido
Bajo pedido
Product type
Product type
Software

STASA QC Optimize está disponible como suscripción de 12 meses.

Existen diferentes configuraciones para la licencia anual. Puede elegir entre una licencia de usuario único y una licencia de red. También puede elegir el tipo de verificación de la licencia, que puede tener lugar en línea o mediante dongle. El envío del dongle tarda unos días laborables y el software no puede utilizarse inmediatamente.

Carga
Carga