Comprobador de sensores de presión y temperatura de cavidades, juego completo / 5495C3

Comprobador de sensores de presión y temperatura de cavidades, juego completo
5495C3
18042163
  • Comprobador de sensores para una sencilla inspección in situ de los sensores de presión y temperatura de la cavidad instalados.
  • Aplicación fácil de usar con Pin de prueba controlado inalámbricamente
  • Posibilidades de análisis de los sensores p y T, así como de los sensores p/T
  • Cadena de medición totalmente comprobable mediante generación de carga definida
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Measuring ranges (automatic range switching): Permitted test force for sensors with diaphragm
30 … 60 N
Measuring ranges (automatic range switching): Standard sensors
60 … 120 N
Metrological characteristics
Measurement error: Temperature measurement, absolute
<1.0 N
Measurement error: Temperature measurement, relative
<2.0 °C
Measurement error: Charge input
<0.5 °C
Measurement error: Charge generation
<5%
Dimensions and materials
Screen size
4.3 in
Weight
570 g
Power supply
Voltage VDC
5 VDC
Power consumption testpin (with battery charge)
6 W
Power consumption handheld (with battery charge)
>12 W
Battery consumption
6.2 mAh
Display modules
Colors
262.144
Active resistive touch surface
95.04 mm x 53.86 mm
Resolution
800x480 in
El dispositivo de prueba Tipo 5495C3 alimentado por batería mide la sensibilidad de los sensores de presión de cavidad instalados, la funcionalidad de los sensores de temperatura y la resistencia de aislamiento de los cables de los sensores. También puede utilizarse para comprobar la cadena de medición por generación de carga.
Carga
Carga