Sensor de presión y temperatura de la cavidad, medición directa (ø1 mm, 2000 bar, 200°C, longitud del cable p/T 0,4 m) / 6188AA0,4

Sensor de presión y temperatura de la cavidad, medición directa (ø1 mm, 2000 bar, 200°C, longitud del cable p/T 0,4 m)
6188AA0,4
18005901
  • Sensor de presión de la cavidad (rango de medida: 0 ... 2000 bar)
  • Rango de temperatura: 0 ... 200°C (Tipo K)
  • Cable de sensor reemplazable
  • Termopar tipo K
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
2000 bar
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 bar
Product type
Thermocouple type
NiCr-Ni
Mechanical properties
Overload [bar]
2500 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Electrical properties
Minimal insulation resistance
10^14 Ω, 10^12 Ω (200 °C)
Influence quantities
Sensitivity
≈-4.8 pC/bar
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Maximum melt temperature
450 °C
Operating temperature range, mold (sensor)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (connector)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (cable)
0 … 200 °C
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Dimensions and materials
Predefined cable length
0.4 m
Este sensor combinado de presión y temperatura es adecuado para la medición de la presión de cavidad y la temperatura de contacto en la misma zona.
Carga
Carga