Sensor de presión piezoeléctrico (IEPE), Transductor de presión en miniatura para mediciones altamente dinámicas (35 bar / 500 psi) / 603CBA00035.0

603CBA00035.0
18032959
- Sensor de presión con Rango de medición de hasta 35 bar (500 psi)
- Temperatura de funcionamiento: -55 a 120°C (-67 a 248°F)
- Diseño de sensores de aceleración compensada
- Salida de tensión (IEPE)
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
35 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [psi]
500 psiLos sensores de presión en miniatura de la serie 603C son, gracias a su elevada frecuencia natural, adecuados para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir transitorios de presión muy dinámicos. La compensación de la aceleración garantiza mediciones fiables incluso en condiciones de gran vibración.
Carga
Carga