Sensor de presión piezoeléctrico (PE), transductor de presión en miniatura para alta dinámica (1000 bar / 15000 psi), cable soldado / 603CAA-W

603CAA-W
18037469
- Sensor de presión con cable soldado de 1983A y con un rango de medida de hasta 1000 bar (15000 psi)
- Temperatura de funcionamiento: -196 a 200°C (-321 a 392°F)
- Diseño de sensores de aceleración compensada
- Salida de carga (PE)
Los sensores de presión en miniatura de la serie 603C son, gracias a su elevada frecuencia natural, adecuados para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir transitorios de presión muy dinámicos. La compensación de la aceleración garantiza mediciones fiables incluso en condiciones de gran vibración.
Carga
Carga