Sensor de presión piezoeléctrico (IEPE), transductor de presión en miniatura (250 bar / 3626 psi), con cable soldado 1983A / 601CBA-W

601CBA-W
18037470
- Sensor de presión con cable soldado de 1983A y con un rango de medida de hasta 250 bar (3625 psi)
- Temperatura de funcionamiento: -55 a 120°C (-67 a 248°F)
- Membrana optimizada para altos choques térmicos
- Salida de tensión (IEPE)
Los sensores de presión en miniatura de la serie 601C son, gracias a su alta sensibilidad, adecuados para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir pulsaciones de presión muy pequeñas. Además, el diafragma optimizado garantiza mediciones precisas de la presión dinámica, incluso cuando el diafragma se expone simultáneamente a un elevado choque térmico.
Carga
Carga