Placa de fuerza de microvibración cerámica 260 x 260 mm, Rango de medición -500 ... 500 N / 9236A1

Placa de fuerza de microvibración cerámica 260 x 260 mm, Rango de medición -500 ... 500 N
9236A1
18038182
  • Placa de fuerza con Rango de medición Fx, Fy, Fz: -500 ... 500 N
  • Rango de medición Mx, My, Mz: 0 ... 20 Nm
  • Dimensiones: LxAnxAl (mm) 260x260x95
  • Diseño de placa superior cerámica optimizado para prestaciones de alta frecuencia natural
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-0.5 kN
Maximum measuring range [kN]
0.5 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Multicomponent dynamometer
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-3 … 3 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-3 … 3 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-1 … 1 %
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Applications
NVH testing, Space payload testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole neg.

El dinamómetro piezoeléctrico de alta frecuencia Tipo 9236A1 con su placa superior de cerámica está especialmente diseñado para mediciones de fuerzas muy bajas a altas frecuencias. Es ideal para su uso en cámaras de vacío o salas blancas.

Los dinamómetros multicomponentes piezoeléctricos miden los tres componentes ortogonales de una fuerza y ofrecen la posibilidad de calcular fácilmente los momentos correspondientes. El dinamómetro tiene una placa superior de cerámica para alcanzar la mayor rigidez posible y, en consecuencia, una frecuencia natural extraordinariamente alta. Su alta resolución permite medir los cambios dinámicos más pequeños en fuerzas pequeñas.

Carga
Carga