Módulo de unión NC electromecánico NCFN, Servoprensa, 100 kN, 400 mm de carrera, 200 mm/s de velocidad, con freno de retención (H) / 2153A1004002HG

Módulo de unión NC electromecánico NCFN, Servoprensa, 100 kN, 400 mm de carrera, 200 mm/s de velocidad, con freno de retención (H)
2153A1004002HG
18025934
  • Módulo de unión NC NCFN con diseño estándar para fuerzas medias y altas
  • Rango de medición: 100 kN
  • Carrera de 400 mm
  • Velocidad 200 mm/s con freno de retención (H)
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Required force
100 kN
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
200 mm/s
Carga
Carga
Carga