Módulo de unión NC electromecánico NCFN, Servoprensa, 10 kN, 400 mm de carrera, 250 mm/s de velocidad, con freno de retención (H) / 2153A0104003HG

Módulo de unión NC electromecánico NCFN, Servoprensa, 10 kN, 400 mm de carrera, 250 mm/s de velocidad, con freno de retención (H)
2153A0104003HG
18025343
  • Módulo de unión NC NCFN con diseño estándar para fuerzas medias y altas
  • Rango de medición: 10 kN
  • Carrera de 400 mm
  • Velocidad 250 mm/s con freno de retención (H)
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Required force
10 kN
Product type
Joining module type
NCFN
Type of force sensor
Strain gauge
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
250 mm/s
Carga
Carga
Carga