Miniature industrial charge amplifier with peak detection, range ratio 10:1, max ±50000 pC, BNC neg. / 5039A312

Miniature industrial charge amplifier with peak detection, range ratio 10:1, max ±50000 pC, BNC neg.
5039A312
18004552
  • Charge amplifier with two custom measuring ranges (ratio 10:1, 5000 … 50000 pC)
  • Analog peak output: 0 … 10 V (positive peaks only)
  • Charge input: BNC neg.
  • Output signal: ±10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Input typeCharge (Piezoelectric, PE)Maximum signal frequency17 kHzOutput signal typeAnalog, Voltage
Number of channels1Time constantLongApplicationsMonitoring and control in injection molding
Ficha de datos
Inglés
pdf
Para acceder, haga clic aquí para iniciar sesión. Se le redirigirá automáticamente.
Product brochure
Inglés
pdf
Para acceder, haga clic aquí para iniciar sesión. Se le redirigirá automáticamente.
0 resultados
Tipo de accesorio