Biblioteca de interfaz DataServer para placas de fuerza / 2873A

Biblioteca de interfaz DataServer para placas de fuerza
2873A
20000147
  • Aprovecha al máximo el rendimiento de la Placa de fuerza
  • API del servidor de datos (dataserver.dll)
  • Biblioteca de interfaces
  • Modelo de objetos componentes de Microsoft (COM)
Bajo pedido
Bajo pedido
Product type
Product type
Software
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
BioWare es un software para Windows muy versátil y fácil de usar, especialmente diseñado para trabajar con las placas de fuerza Kistler en los diversos campos de la biomecánica: investigación biomecánica, análisis de la marcha (rehabilitación, ortopedia, prótesis), deportes (fuerza de salto, impacto, entrenamiento), neurología (posturografía, equilibrio, microvibraciones), ergonomía e industria (desarrollo de calzado, pruebas de materiales, seguridad, carga). Junto con las placas de fuerza de Kistler, las fuerzas de reacción del suelo y otros datos analógicos pueden adquirirse, procesarse y guardarse fácilmente. La biblioteca DataServer Interface Library (DataServer.dll) es un servidor en proceso Microsoft Component Object Model (COM). COM es una arquitectura de software que permite crear aplicaciones a partir de componentes de software binarios. COM garantiza la interoperabilidad de los componentes entre muchos idiomajes de desarrollo de software (C++, Visual Basic, Java, etc.) al proporcionar un estándar binario para el desarrollo de componentes.
Aplicación de software
DataServer (2.5.2.6397)
Inglés
zip
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
0 resultados
Tipo de accesorio