Instrumento de evaluación KiTorq Stator para todos los rotores N2 (60 impulsos + impulso Z), con interfaz EtherNet/IP / 4542AN2E

4542AN2E
18030491
- Unidad de evaluación de alta precisión para el sistema de medición KiTorq
- Uso universal con diferentes rotores
- Salida de tensión y frecuencia libremente escalable
- Frecuencia de corte ≤1 kHz
Bajo pedido
Bajo pedido
Mechanical properties
Frequency range of vibrational loads in 3 directions
10 … 2000 HzMechanical shock quantity
1000Mechanical shock acceleration
650 m/s2Mechanical shock duration
3 msDuration of vibrational loads in 3 directions
2.5 hAcceleration (amplitude) of vibrational loads in 3 directions
200 m/s2Carga
Carga
Carga