Instrumento de evaluación CoMo Torque para sensores de par con salida analógica BNC adicional (corriente) / 4700BP0IA

4700BP0IA
18014169
- Evaluación plug-and-play para transductores de par de galgas extensométricas (salida de tensión o frecuencia)
- Alta frecuencia de medición de 10 kHz y gran precisión (<0,05%)
- Adquisición y visualización de diversas características estadísticas y cálculo de la potencia mecánica
- Control remoto mediante USB o RS-232
Bajo pedido
Bajo pedido
Measuring ranges
Measuring rate
10 kHzCarga
Carga
Carga