Convertidor de tensión de carga en línea, 1 canal, ganancia 10 mV/pC / 5050B10

Convertidor de tensión de carga en línea, 1 canal, ganancia 10 mV/pC
5050B10
18028297
  • Convertidor de tensión de carga compatible con IEPE
  • Ganancia 10 mV/pC
  • Ideal para acelerómetros cerámicos de alta impedancia
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
IEPE (Piezotron)
Input type
Charge dynamic
Dynamical properties
Maximum signal frequency
50 kHz
Time constant
Short
Operation and installation
Device usage
Testing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
IEPE (Piezotron)
Dimensions and materials
Casing material
Stainless steel (1.4435)
Carga
Carga
Carga