Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 4 conectores a 1 canal, TNC neg., salida de tensión ±10 V / 5073A521

Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 4 conectores a 1 canal, TNC neg., salida de tensión ±10 V
5073A521
18004760
  • Amplificador de carga de 1 canal (4 x TNC en paralelo) con interfaz RS232 y software Manuware para PC
  • Amplio Rango de medición ajustable: ±100 ... ±1000000 pC
  • Entrada de carga: TNC neg.
  • Señal de salida: ±10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage, RS-232
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
RS-232

Este producto dejará de fabricarse en breve. El nuevo producto de reemplazo es 5073B.

La versión 5073A5.. es ideal para plataformas multisensor. Conecta cuatro entradas de sensor a un único canal de amplificador de carga, por lo que no se necesita una caja sumadora externa.

Carga
Carga