Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 4 conectores a 1 canal, BNC neg., salida de tensión ±10 V / 5073A511

5073A511
18004758
- Amplificador de carga de 1 canal (4 x BNC en paralelo) con interfaz RS232 y software Manuware para PC
- Amplio Rango de medición ajustable: ±100 ... ±1000000 pC
- Entrada de carga: BNC neg.
- Señal de salida: ±10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage, RS-232Input type
Charge quasi-staticEste producto dejará de fabricarse en breve. El nuevo producto de reemplazo es 5073B.
La versión 5073A5.. es ideal para plataformas multisensor. Conecta cuatro entradas de sensor a un único canal de amplificador de carga, por lo que no se necesita una caja sumadora externa.
Carga
Carga