Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 3 canales, TNC neg., salida de tensión ±10 V / 5073A321

5073A321
18004751
- Amplificador de carga de 3 canales con interfaz RS232 y software Manuware para PC
- Amplio Rango de medición ajustable: ±100 ... ±1000000 pC
- Entrada de carga: TNC neg.
- Señal de salida: ±10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage, RS-232Input type
Charge quasi-staticEste producto dejará de fabricarse en breve. El nuevo producto de sustitución es el 5073B.
Carga
Carga