Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 2 canales, TNC neg., salida de corriente 4 ... 20 mA / 5073A222

5073A222
18004745
- Amplificador de carga de 2 canales con interfaz RS232 y software Manuware para PC
- Amplio Rango de medición ajustable: ±100 ... ±1000000 pC
- Entrada de carga: TNC neg.
- Señal de salida: 4 ... 20 mA
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Analog, Current, RS-232Input type
Charge quasi-staticEste producto dejará de fabricarse en breve. El nuevo producto de sustitución es el 5073B.
La versión 5073A..2 proporciona una salida de corriente asimétrica, lo que limita la medición a señales de carga eléctrica negativas procedentes de sensores piezoeléctricos, que en la mayoría de los casos corresponde a una carga de proceso positiva.
Carga
Carga