Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 2 canales, TNC neg., salida de tensión ±10 V / 5073A221

Amplificador de carga industrial para aplicaciones de fabricación (ICAM), 2 canales, TNC neg., salida de tensión ±10 V
5073A221
18004744
  • Amplificador de carga de 2 canales con interfaz RS232 y software Manuware para PC
  • Amplio Rango de medición ajustable: ±100 ... ±1000000 pC
  • Entrada de carga: TNC neg.
  • Señal de salida: ±10 V
Bajo pedido
Bajo pedido
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage, RS-232
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
2
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
RS-232

Este producto dejará de fabricarse en breve. El nuevo producto de sustitución es el 5073B.

Carga
Carga